Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op SL cascading 0,1m
Ürün numarası: 631183
PSENopt ince aksesuarları, PSENopt ince serisinin birkaç ışık korumasını
bağlamak için basamaklı kablo, kablo uzunluğu: 0,1 m
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
UKCA |
Teknik veri
Mekanik Veri
Connector type 1 | 5-pin system connector |
Konnektör tipi 2 | 5 pimli M12 dişi konnektör |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Kablo uzunluğu | 0.1 m |
Bend radius (when laying) K1 | 1 x Ø |
Net agirlik | 17 g |
Brüt ağırlık | 20 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kodu | 4046548086416 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272791 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
Cilt | 0 |