Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"C1000017","name":"Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Ürün numarası: C1000017
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5
pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesitalanı: 5x 0,34
mm², kablo uzunluğu: 5 m
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
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 4 A |
Tipik iletken direnci K1 | 20°C'de <=55,4 Ohm/km |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 85 °C |
UL ile ortam sıcaklığı | 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 5-pin M12 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Konnektör tipi 2 | 5 pimli M12 erkek konnektör |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | CuZn, nikel kaplama |
Metal dişli halka konn 2 | CuZn, nikel kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Sızdırmazlık malzemesi | FKM |
Pimlerin malzemesi | CuZn |
Soketlerin malzemesi | CuZn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Kablo tipi K1 | LiF9Y11Y |
Kablo uzunluğu | 5 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Siyah |
Gövde rengi | Sarı, RAL 1004'e benzer |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.5 mm |
İletken kesiti | 0.34 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 22 |
Büküm K1 | 5 damarlı yuvarlak dolgu |
Ekranlama K1 | hayır |
İletken sayısı | 5 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20233 |
Konektör onayları 1 | UL94 V-2 |
Konektör onayları 2 | UL94 V-2 |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
İnterlock vidası torku | 0,4 Nm |
Net agirlik | 197 g |
Brüt ağırlık | 202 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548102581 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |