Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC

8176000
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 9 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE
Besleme gerilimi (V): 110,0 - 230,0
Nominal voltaj: 3.00 A
Donanım seçeneği 1: 0 = Yok
Doruk akım: 9.00 A
Besleme gerilimi 2 (V): 24
Besleme gerilim tipi 2: DC
Sayısal girişlerin adedi: 4
Analog girişlerin adedi: 2
CANopen: 1
Genislik boyutu: 70.0 mm
Yükseklik boyutu: 270.0 mm
Derinlik boyutu: 171.0 mm
Brüt ağırlık: 4000 g
Net agirlik: 2800 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 40 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun