• 3
48 Ürün bulundu
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteğ ...

istek üzerine
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP6 ...

istek üzerine
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP6 ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği ...

istek üzerine
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafes ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği ...

istek üzerine
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama ...

istek üzerine
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarl ...

istek üzerine
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarl ...

istek üzerine
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama ...

istek üzerine
PSEN cs4.1p   1switch
541160
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalıştırma mesa ...

istek üzerine
PSEN cs4.1a   1switch
541161
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, seri bağlantı, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, ...

istek üzerine
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlam ...

istek üzerine
PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit
541112
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlam ...

istek üzerine
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit
541114
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, erkek konektör M12/8 pimli 1,5 m kablo üzerinde, SIL 3 veya PL e ya da Cat ...

istek üzerine
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin