Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli M12 erkekkonektör,
kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafe ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, 8 pimli M12 konektör,
yuvarlak M12 tasarım, IP67,
PU = 1 parça aktüatörsüz, sertifika (TÜ ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, PSEN ix1 ile seri b ...
istek üzerine
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP65, LED,
çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parça M12 aktüatörlü,10 m ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
8 pimli M8 erkek konektör, 50 mm örgü kablo, kare tasarım, LED, IP ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli M8 erkekkonektör,
kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafes ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiak ...
istek üzerine
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için
emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, LED, 10 ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
silindir tasarım M12, 8 pimli M12 erkek konektör, IP67/69, çalışma ...
istek üzerine
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için
emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, LED, 10 ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
silindir tasarım M12, 8 pimli M12 erkek konektör, IP67/69, çalışma ...
istek üzerine
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için
emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, LED, 10 ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiak ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, silindir tasarım M12,
5 pimli M12 erkek konektör, LED’siz, IP67/69, çalışma mesafesi aktü ...
istek üzerine
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için
emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, LED, 5 ...
istek üzerine
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için
emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
8 pimli ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiak ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, silindir tasarım,
M12, IP69, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 aktüatör, paslanmaz çe ...
istek üzerine
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiak ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.