Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu E S 2DOR 10

312510
PSSu E S 2DOR 10
Electronic module , standard function, 2 relay outputs potential-free (10 A).

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, BG, TÜV
Uygulama grubu: Standart
Röle çıkışlar adedi: 2
Koruma tip, muhafaza: IP20
İzin verilen baz modülleri: PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Genislik boyutu: 25.2 mm
Yükseklik boyutu: 76.0 mm
Derinlik boyutu: 60.2 mm
Brüt ağırlık: 71 g
Net agirlik: 62 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun