Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu E S 2AI TC

312500
PSSu E S 2AI TC
Electronic module, standard function, 2 analogue inputs, thermocouple.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, TÜV
Uygulama grubu: Standart
Analog girişlerin adedi: 2
Koruma tip, muhafaza: IP20
İzin verilen baz modülleri: PSSu BP 1/8C-J, PSSu BP 1/8S-J, PSSu BP-C 1/8C-J, PSSu BP-C 1/8S-J
Genislik boyutu: 12.6 mm
Yükseklik boyutu: 76.0 mm
Derinlik boyutu: 60.2 mm
Brüt ağırlık: 44 g
Net agirlik: 35 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun