Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu E S 2AI RTD

312490
PSSu E S 2AI RTD
Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs, RTD -resistant temperature detector, PT100.

istek üzerine
on request
Sertifikalar: CE, TÜV
Uygulama grubu: Standart
Analog girişlerin adedi: 2
Koruma tip, muhafaza: IP20
İzin verilen baz modülleri: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S
Genislik boyutu: 12.6 mm
Yükseklik boyutu: 76.0 mm
Derinlik boyutu: 60.2 mm
Brüt ağırlık: 44 g
Net agirlik: 35 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun