• 3
45 Ürün bulundu
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler için X1geçmeli vidalı terminal, kodlama tipi 2.

istek üzerine
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Bağlantı kablosu, USB 2.0 Tip Mini-B üzerinde USB 2.0 Tip A, iletken kesit alanı: 0,09 mm², korumalı, kablo uzunluğu: 3 ...

istek üzerine
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler için X1 geçmeli yaylı terminal, kodlama tipi 2.

istek üzerine
Set 5 Spring Terminals
751017
PNOZ m EF SafetyNet, iletişim modülü, PNOZmulti 2 küçük kontrolörler için geçmeli vidalı terminal seti.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Hareket İzleme Adaptörü ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Hareket İzleme Adaptörü ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Hareket İzleme Adaptörü TENDO 15/15 2,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Hareket İzleme Adaptörü AMK 15/15 2,5 m, kablo çıkışı aşağıda.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
Hareket İzleme Adaptörü ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Hareket İzleme Adaptörü SI/HEID 25/25, 2,5 m, kablo çıkışı sağda.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Hareket İzleme Adaptörü SI/HEID 25/25, 2.5 m, kablo çıkışı solda.

istek üzerine
Set 5 Screw Terminals
750017
PNOZ m EF SafetyNet, iletişim modülü, PNOZmulti 2 küçük kontrolörler için geçmeli vidalı terminal seti.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
772249
Hareket İzleme Adaptörü BOS/REX 15/15 2,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
Hareket İzleme Adaptörü BOS/REX 15/15 1,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
Hareket İzleme Adaptörü SI/HA 15/15 2,5 m, 3x 120 Ohm direnç ile.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB03A 5m
772252
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m
772225
Hareket İzleme Adaptörü ELAU PACDRIVE3, 0,7/5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
772223
Hareket İzleme Adaptörü ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
PNOZmulti 2 ve PSS 4000 Hareket İzleme için adaptör kablosu, 1,5 m.

istek üzerine
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
PNOZmulti 2 ve PSS 4000 Hareket İzleme için adaptör kablosu, 2,5 m.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin