Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik:
17,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik:
17,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC,genişlik:
17,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetl ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, kademelendirilebilir, çıkışlar: 3 N/O, UB =24
V DC, genişlik: 17,5 mm takılıp çıkarılabilen ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, kademelendirilebilir, çıkışlar: 3 N/O, UB =24 V DC, genişlik
17,5 mm, takılıp çıkarılabilen ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik:
17,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, UB
24 V DC, genişlik 17,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ilgilik ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,
12,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ilgili ko ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 N/O, 1 SC, UB = 24 V DC,genişlik:
12,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,
anahtarlama yükü: 12 A DC1, genişlik: 45 mm entegre geç ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC,
anahtarlama yükü: 12 A DC1, genişlik: 45 mm entegre g ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 8 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik:45
mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle il ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 8 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC,genişlik:
45 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 SC emniyet çıkışı, 1
standart SC çıkışı, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmel ...
istek üzerine
PNOZsigma, PNOZ s30, PNOZ mm0.1p ve PNOZ mm0.2p'ye bağlantı
için 2 adet röle genişletme modülü, her 3 N/O + 1 N/C için 2 ...
istek üzerine
PNOZsigma, PNOZ s30, PNOZ mm0.1p ve PNOZ mm0.2p'ye bağlantı
için 2x röle genişletme modülü, her 3 n/o + 1 n / c için 2 a ...
istek üzerine
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 SC emniyet çıkışı, 1
standart SC çıkışı, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmel ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.