text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
210 Ürün bulundu
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader ana ünite. RFID kimlik doğrulama sistemi İçeriği: Ana ünite, konnektör[402307]. Gerekli aksesuarlar: PITreader anahtar adaptörü.

istek üzerine
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader yatay anahtar adaptörü + 1x somun. PITreader temel ünite için gerekli aksesuarlar [402255].

istek üzerine
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Pakette kimlik doğrulama ve fonksiyonel olarak emniyetli çalışma modu seçim sistemi. İçerik: PITreader temelünite [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader anahtar adaptörü h [402308], konektör seti [402306]. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 ve özel OM5 modu. Transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü.

istek üzerine
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode emniyetli değerlendirme ünitesi. Çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme ünitesi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 veözel OM5 modu. Transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Gerekli aksesuarlar: PITreader temel ünite [402255], PITreader anahtar adaptörü. İsteğe bağlı aksesuarlar:Konektör seti [402306], PIT oe 4S [402311].

istek üzerine
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
PIT m4SEU çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme cihazıkonektör seti [402250]. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 4 pimlin, 1 x 5 pimli, 1 x8 pimli ve 1 x 12 pimli dişi konektör şeridi bulunur, düz kablo çıkışı.

istek üzerine
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, kimlik doğrulamalar serbestçe konfigüre edilebilir Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modu 1 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1 ve 2 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2 ve 3 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3 ve 4 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Üretimi devam etmiyor

Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 5 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Üretimi devam etmiyor

Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 3 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM2 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITreader Anahtarı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2NC/1 NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve PITreaderAnahtarı, üst bağlantı, M12, 12 pimli erkek konektör ve M12, 4 pimli dişi konektör, Ethernet arayüzü, IP65, GN, BU, RD, YE ve şeffaf olmak üzere 5 renkli kapak

istek üzerine
PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOP butonu, E-STOP sembollü ve logolu ve kontak bloğu, izlemeli, 2 N/C, yaylı terminallerden oluşur.

istek üzerine
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITreader Anahtarı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2NC/1 NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve PITreaderAnahtarı, alt bağlantı, M12, 12 pimli erkek konektör ve M12, 4 pimli dişi konektör, Ethernet arayüzü, IP65, GN, BU, RD, YE ve şeffaf olmak üzere 5 renkli kapak

istek üzerine
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
4 LED butonlu buton ünitesi, sabitleme somunları dahil. PIT m4 SEU [402250] için isteğe bağlı aksesuarlar.

istek üzerine
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, E-STOP basmalı düğme, IP65, çap 68 mm (büyük sürüm), baskısız (logosuz), montaj çapı 22,3 mm.

istek üzerine
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (buton ünitesi), sinyal kontaklı E-STOP bulunan muhafaza (2NC), 2 aydınlatmalı buton (her 1 NO için), 1 kör tapa, 12‑pimli M12 erkek konektör, renkli kapak seti dahil

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin