text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
30 Ürün bulundu
Basic Licence PSSu Startup Tool Full
312890B
Bir iş istasyonunda tam sürümün kullanımı için PSSu Assistant başlatma araçları yazılımı için temel lisans. Tam fonksiyonelliği etkinleştirmek için lisans anahtarı içerir. Not: Yazılım içermez! Varsa CD ayrıca sipariş edilmelidir.

istek üzerine
Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Full
301288U
Upgrade licence for updating the version number of an present basic licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Serv
301289U
Upgrade licence for updating the version number of an existing basic licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
PASunits 500
317910
PAS4000 projeleri ve fonksiyonlarının lisanslanması için 500 ünite. Sınırsız kullanım süresi. https://depot.pilz.com üzerinden etkinleştirme gereklidir. Geri gönderme mümkün değildir.PASkey 317999 ile aktarılabilir ve ayrıca emniyetli ve rahat saklama.

istek üzerine
PASunits 10000
317940
PAS4000 projeleri ve fonksiyonlarının lisanslanması için 10.000 ünite. Sınırsız kullanım süresi. https://depot.pilz.com üzerinden etkinleştirme gereklidir. Geri gönderme mümkün değildir.PASkey 317999 ile aktarılabilir ve ayrıca emniyetli ve rahat saklama.

istek üzerine
PASunits 5000
317930
PAS4000 projeleri ve fonksiyonlarının lisanslanması için 5.000 ünite. Sınırsız kullanım süresi. https://depot.pilz.com üzerinden etkinleştirme gereklidir. Geri gönderme mümkün değildir.PASkey 317999 ile aktarılabilir ve ayrıca emniyetli ve rahat saklama.

istek üzerine
PASunits 1000
317920
PAS4000 projeleri ve fonksiyonlarının lisanslanması için 1000 ünite. Sınırsız kullanım süresi. https://depot.pilz.com üzerinden etkinleştirme gereklidir. Geri gönderme mümkün değildir.PASkey 317999 ile aktarılabilir ve ayrıca emniyetli ve rahat saklama.

istek üzerine
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
Sağlam metal gövde içinde USB Crypto bellek. PASunit'leri emniyetli ve rahat depolama ve aktarma için. 16 GB USB 3.1 Flash RAM sürücü dahil endüstriyel kalite.

istek üzerine
User Licence PSSu Startup Tool Full
312890K
Ek iş istasyonunda tam sürümün kullanımı için PSSu Assistant başlatma aracı yazılımı için kullanıcı lisansı. Tam fonksiyonelliği etkinleştirmek için lisans anahtarı içerir. Yalnızca temel lisansı genişletmek için geçerlidir. Not: Yazılım içermez!! Varsa CD ayrıca sipariş edilmelidir.

istek üzerine
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
Lisanslar veya kopya koruması gibi şifreli içerik için 4 GB ve ek güvenli bellek ile Security SD kart. Yalnızca PSSu ürün yazılımı 1.16.x desteklenir.

istek üzerine
Multi User Upgr Lic for PSS WIN-PRO Full
301288N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Full
301288S
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of two months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
Time lim. Lic 3Mth for PSS WIN-PRO Full
301288R
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of three months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
Time lim. Lic 4Mth for PSS WIN-PRO Full
301288Q
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of four months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full
301288W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
User Upgr License for PSS WIN-PRO Full
301288V
Upgrade licence for updating the version number of an present user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin