Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000067","name":"PPHD060G","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PPHD060G
Ürün numarası: Z9000067
please maintain
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
Olarak çevre ısısı | -30 - 160 °C |
Mekanik Veri
Gövde malzemesi | Plastik |
Yükseklik boyutu | 27.6 mm |
Genislik boyutu | 26.5 mm |
Derinlik boyutu | 1.5 mm |
Net agirlik | 160 g |
Brüt ağırlık | 167 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
GTIN | 4046548110234 |
Cilt | 0 dm3 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |