text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMC SI6A061Z/PN 1x 5A

Ürün numarası: 8C000012
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake r...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without safety technology, with PROFINET.

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Rated output current (4kHz)[A] 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 4,5 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCexpansion firmware PN = PROFINET  
Sayısal girişlerin adedi 8  
Olarak çevre ısısı 0 - 45  °C
Soğutma tipi Dahili fan  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 343  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 265  mm
Net agirlik 2980  g
Brüt ağırlık 4000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023101  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100181  
Cilt 0  dm3
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Z, SI6A012U, SI6A061Y, SI6A061X