text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Ürün numarası: 750134
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O,1 N/C, 1 SC, UB 48-240 V AC/DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vi...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O,1 N/C, 1 SC, UB 48-240 V AC/DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 48 - 240  V
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Güç tüketimi AC 5  
Güç tüketimi DC 2.5  
Giriş sayısı 2  
Yariiletken cikislarin sayisi 1  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G.U. (aynı polarite)  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 98  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 120  mm
Net agirlik 210  g
Brüt ağırlık 220  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 34  
7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025606  
Cilt 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli vida teknolojisi; PU = her biri 1parça X1, X2, X3, X4.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
PNOZ sigma için aksesuar, darbe uzatma, negatif voltaj için.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
PNOZ sigma için aksesuar, darbe uzatma, pozitif voltaj için.