Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
Ürün numarası: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Besleme |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Cpu
Uygulamalar için bellek | 256 MB |
İşlemci saat hızı | 1,3 GHz |
Ana bellek | 512 MB |
Giriş Mutlak kodlayıcısı
No. of inputs absolute encoder | 3 |
Bağlantı (mutlak kodlayıcı) | Mini-IO dişi konektör, 8 pimli |
Supply voltage for ABS | 10 ... 30 VDC |
Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
Pot. isolation absolute&system | Yes |
Giriş artımlı kodlayıcı
Artımsal enkoder giriş sayısı | 2 - 3 |
Bağlantı (artım kodlayıcı) | 8 pimli Mini-IO dişi konnektör |
Art. besleme voltajı |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
Kodlayıcı Öykünmesi
Maks.titreşim kodlayıcı emüla. | 1000 art./s |
Girişler
Giriş sayısı | 16 |
0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişi | Evet |
Yarı iletken çıktılar
Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%20 |
Pot. yal. S/C çıkışı | Evet |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
PROFIBUS-DP arayüzü
Profibus tipi | Uydu cihaz |
İzin vrln PROFIB. ist. adrslri | 0 ... 126d |
PROFIBUS istasyon adresi ayarı | Yazılım |
Konektör tipi Profibus inter. | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
PROFIBUS protokolü adı | DPV0 |
PROFIBUS çalışma modları | Otomatik Baud |
Profibus açıklama dosyası adı | Pilz0DCC.gsd |
PROFIBUS üretici kimliği | 0DCCh |
Ethernet arayüzü
Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.0.11 |
Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
CANopen arayüzü
CANopen |
3
4 |
CANopen tipi |
Ana cihaz
Uydu cihaz |
CANopen döngü süresi | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
CANopen iletim süreleri |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Pot. yalıtım CAN ve sistem | evet |
Ethernet arayüz adedi | 1 |
EtherNet/IP Arabirimi
Pot. yal. EtherNet ve sistem | Evet |
Ethercat arayüzü
Konektör tipi Ethercat int. | RJ45 |
Ethercat iletim hızı | 100 MBit/s |
Pot.yalıtım EtherCAT ve sistem | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Soğutma tipi | Dahili fan |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Dön. kodlayıcı ve sis. voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Ethernet ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 2 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 3 | EtherCAT ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 3 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 4 | SC çıkışı ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 4 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 5 | Giriş ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 5 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 6 | CANopen ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 6 | Temel yalıtım |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay |
Gövde malzemesi | Sıcak dal. galvanize metal |
Ön plaka gövde malzemesi | Sıcak dal. galvanize metal |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Polyester şerit |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 270.6 mm |
Genislik boyutu | 60 mm |
Derinlik boyutu | 183 mm |
Net agirlik | 1360 g |
Brüt ağırlık | 2260 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548084856 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242090 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 0 |