Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"540382","name":"PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
Ürün numarası: 540382
PSEN cs1.19, IP67 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1parça,
OSSD1.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Sensor principle | Transponder |
Aktarıcı kodlaması | kodlanmış |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -25 - 55 °C |
Hmax'da maks. ortam sıcakl. | |
2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +55 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Perm. operating height ASL | 4000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza | IP6K9K |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Yükseklik boyutu | 11 mm |
Genislik boyutu | 40 mm |
Derinlik boyutu | 40 mm |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 25 g |
Transponder
Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27274002 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548070736 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar

PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x10, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Devreye alım aksesuarları

PSEN cs1.19n 1 switch
540353
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.