Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774540","name":"PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
Ürün numarası: 774540
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında
kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 2 N/Ot-d, UB = 24 V DC,
genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, E-... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 2 N/Ot-d, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, 2 enerji kesmede gecikme kontağı ile emniyet kapıları, 0,1 - 30 sn 12seviyeli ayırma süresi.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 4.5 |
Girişler
Giriş sayısı | 2 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 0 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. P. |
Emn. kontakları: pilot görevi | C300, R300 |
Röle kontak malzemesi | AgSnO2 |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | IP40 |
Terminal protection type |
Zamanlar
Seçilebilir süreler |
6
20 30 4 15 25 0.1 1 0.5 2 10 8 |
Tv toleransı | -15% / +15% +50 ms |
Tekrarlama doğruluğu | 2% |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 360 g |
Brüt ağırlık | 370 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
6c
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP girişi mevcut | evet |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548011029 |
Cilt | 0.563 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar

COVER P-93
774090
PKB kompakt fren ve P-93 muhafaza için koruyucu kapak, yetkisiz
müdahaleye karşı koruma için uygun, 45 mm genişlik, içerik: Paketleme
ünitesi başına 20 koruyucu kapak.