text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)

Ürün numarası: 328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

 
Net agirlik 28  g
Brüt ağırlık 28  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242692  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072563  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 10