Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314260","name":"PSSu E F AI I-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E F AI I-T
Ürün numarası: 314260
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, analog girişler ve çıkışlar, 1giriş,0
- 25,59 mA, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 12 Bit, artançevre
gereksinimleri için.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Analog girişler
Analog girişlerin adedi | 1 |
Analog girişlerin tipi | Akım |
Sinyal aralığı analog giriş | 0 .. 25,59375mA |
Giriş filtresi tipi | RC filtresi |
Analog girişlerin çözünürlüğü | 12 |
Dönüştürme yöntemi analog gir. | Ardışık yaklaşım |
Pot. yalıtım analog giriş/ | Evet |
Girişler
Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Gövde malzeme kodu | PA |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 76 mm |
Genislik boyutu | 12.6 mm |
Derinlik boyutu | 60.2 mm |
Net agirlik | 37 g |
Brüt ağırlık | 45 g |
Kodlama elemanı adı | K |
Kodlama elemanı rengi | Sarı |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
SCIP girişi mevcut | evet |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242601 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001596 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548051285 |
Cilt | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış,
2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması.
Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.