text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
11 Products found
PSEN op2H-A-30-075/1
631043
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK19,304.00
PSEN op2H-A-30-105/1
631045
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK23,542.00
PSEN op2H-A-30-060/1
631042
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK17,895.00
PSEN op2H-A-30-045/1
631041
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK16,200.00
PSEN op2H-A-30-030/1
631040
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK14,653.00
PSEN op2H-A-30-150/1
631048
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK29,190.00
PSEN op2H-A-30-165/1
631049
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK31,309.00
PSEN op2H-A-30-135/1
631047
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK26,646.00
PSEN op2H-A-30-120/1
631046
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK25,239.00
PSEN op2H-A-30-180/1
631050
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm. Egenskaper: muting, blanking, kas ...

SEK33,428.00
PSEN op2H-A-30-090/1
631044
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaska ...

SEK21,423.00

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use