PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
Poistuva tuote
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 3 A,
maximal utgångsström i 2 s: 9 A, maximal utgångsström i 5 s: 6 A,
effektförbrukning vid S1-drift: 2,2 kVA, integrerad bromsresistans,
maskinvarualternativ: expansionskort PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
expansionskort PROFIBUS DP Slave
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.