Phase-out article
Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
You searched for "PMCprotego D.72/030/0/C/2/208-480VAC"
Did you mean: PMCprotego D.72/030/0/C/2/208-480v?
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый
истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 гнезда M12 4-контактных с кодировкой D,
SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,адаптер EtherNet/IP,
УСТРОЙСТВОВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, гнездо M12, для использования
на железных дорогах.
On request
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и
стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p SD-карта.
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu I/O,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN,
SD-карта на 512 МБ, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu, головной модуль с повышенной производительностью, системауправления PSSu PLC, отказоустойчивый и стандартный, PL e,
SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА PROFINET,
SD-карта не в комплекте.
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu PLC,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО PROFINETIO,
без SD-карты, для повышенных требований к
окружающей среде.
Головной модуль для PSS u2 в системе автоматизации PSS 4000, ПЛК
всоответствии с IEC 61131, безопасный и стандартный функционал, 2
гнездовых разъема RJ45,SafetyNET p,Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, слот
для карты памяти microSD, дляповышенных требований окружающей среды и
применения на железнодорожном транс.порте
Головной модуль для PSS u2 в системе автоматизации PSS 4000,децентрализованный модуль ввода/ввыда
с предварительной обработкой сигналов ввода/вывода, безопасный истандартный функционал, 2 гнездовых разъема
RJ45, SafetyNET p, слот для карты памяти microSD, для повышенных
требований окружающей среды и применения на железнодорожном транспорте
PSSu H FS SN SD-R
Phase-out article
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal
I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45,
SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах.
On request
PSSu H FS SN SD M12-R
Phase-out article
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal
I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3 , 3, 2 порта --
SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах.
On request
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Phase-out article
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый
истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-
ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, дляиспользования на железных дорогах.
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer