Original Page

PSEN op Protective Column-060/1

Номер артикула: 630950
GTIN: 4046548068887
Алюминиевый профиль длиной 60 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op /1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
Подтверждено -  
 
Материал корпуса Алюминий  
Вес нетто 3895  
Вес брутто 4100  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27273791  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068887  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op » и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSEN op» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления защитной световой завесы серии «PSEN op.../1» длиной от 15 до 120 см включительно в соответствующей колонне защиты PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления зеркала серии «Зеркало PSEN op.../1» в соответствующей колонне защиты PSEN op/1 из алюминиевого профиля.

Английский


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

PSEN op Column-060: PSEN op Protective Column/1

0,2 MB
07.09.2012

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

PSEN op Column-060: PSEN op Protective Column/1

0,1 MB
07.09.2012

Operat.Man. PSEN op Protective Column/1

PSEN op Protective Column/1 (1002908-02)

0,6 MB
11.07.2013

Русский


CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

PSEN op Column-060: PSEN op Protective Column/1

0,8 MB
07.09.2012

CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)

PSEN op Column-060: PSEN op Protective Column/1

0,3 MB
07.09.2012