Original Page
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Protective Base/1
Номер артикула: 630955
GTIN: 4046548068931
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали
и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op
» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты
PSEN op» обеспечивается защита световых завес от
сильных механических воздействий.
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068931 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Английский
2D drawing
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Описание:PSEN op ColumnBase: PSEN op Protective Base/1
Размер файла:0,5 MB
Дата:07.09.2012
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Описание:PSEN op ColumnBase: PSEN op Protective Base/1
Размер файла:0,2 MB
Дата:07.09.2012
Русский
3D модель
CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Описание:PSEN op ColumnBase: PSEN op Protective Base/1
Размер файла:0,6 MB
Дата:07.09.2012
CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)
Описание:PSEN op ColumnBase: PSEN op Protective Base/1
Размер файла:0,5 MB
Дата:07.09.2012