Original Page
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Protective Bracket-4/1
Номер артикула: 630956
GTIN: 4046548068948
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления
защитной световой завесы серии «PSEN op.../1» длиной
от 15 до 120 см включительно в соответствующей колонне защиты
PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068948 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Английский
2D drawing
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Описание:PSEN op Bracket: PSEN op Protective Bracket/1, PSEN op Protective Bracket
Размер файла:0,1 MB
Дата:06.09.2012
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Описание:PSEN op Bracket: PSEN op Protective Bracket/1, PSEN op Protective Bracket
Размер файла:0,0 MB
Дата:06.09.2012
Русский
3D модель
CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Описание:PSEN op Bracket: PSEN op Protective Bracket/1, PSEN op Protective Bracket
Размер файла:0,1 MB
Дата:06.09.2012
CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)
Описание:PSEN op Bracket: PSEN op Protective Bracket/1, PSEN op Protective Bracket
Размер файла:0,0 MB
Дата:06.09.2012