Original Page
Фактическое изделие может отличаться
Laser pointer for PSEN 4/2
Номер артикула: 630340
GTIN: 4046548001884
Лазерное устройство для ориентирования.
Общие данные
| Подтверждено | CE |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
3
3 |
Экологические данные
| Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер по высоте | 44 |
| Размер по ширине | 67 |
| Размер по глубине | 26.6 |
| Вес нетто | 120 |
| Вес брутто | 284 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273607 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548001884 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Английский
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity
Описание:Laser pointer for PSEN 4/2 (1003266-02)
Размер файла:0,0 MB
Дата:11.12.2014
Operating Manual
Oper.Man. Laser pointer for PSEN 4/2
Описание:Laser pointer for PSEN 4/2 (1001184-03)
Размер файла:1,3 MB
Дата:06.05.2026