Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312439","name":"PSSu K S RS232","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu K S RS232
Номер артикула: 312439
GTIN: 4046548073485
PSSu, компактный модуль, стандартный, последовательный интерфейс, RS232,1 вход,
2 канала связи, 64 бит, полнодуплексный режим, 7 скоростей передачи,
настраиваемый, 0,6 - 19,2 Кбит/с, аппаратное согласование CTS/RTS,
изоляция потенциалов, длина кабеля 15 м.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, компактный модуль, стандартный, последовательный интерфейс, RS232,1 вход, 2 канала связи, 64 бит, полнодуплексный режим, 7 скоростей передачи, настраиваемый, 0,6 - 19,2 Кбит/с, аппаратное согласование CTS/RTS, изоляция потенциалов, длина кабеля 15 м.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
| Области применения | Стандартный |
технические данные
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 61131-2
IEC 60664-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Соединительная клемма | Штекерный разъем D-sub |
| Размер по высоте | 128.9 |
| Размер по ширине | 30 |
| Размер по глубине | 56 |
| Вес нетто | 81 |
| Вес брутто | 86 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242608 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073485 |
| Объем | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, набор разъемов для компактных модулей, 1-рядный, 10 клемм,
пружинные контакты, 2 шт.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, набор разъемов для источника питания, 3-рядные, 30 клемм,
пружинные контакты, PU 2 соединителя.
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.