Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312439","name":"PSSu K S RS232","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}

La imagen real puede variar
PSSu K S RS232
Número de producto: 312439
PSSu, módulo compacto, automatización, interface serie, RS232, 1entrada,
2 canales de transmisión, 64 bits, modo dúplex completo, 7 velocidadesde transmisión,
configurable, 0,6 - 19,2 kbits/s, control... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo compacto, automatización, interface serie, RS232, 1entrada, 2 canales de transmisión, 64 bits, modo dúplex completo, 7 velocidadesde transmisión, configurable, 0,6 - 19,2 kbits/s, control de flujo de información(handshake) por hardware CTS/RTS, separación de potencial, longitud de cable 15 m.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Interfaz en serie
Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Acel. choque según norma 2 | |
Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 61131-2
IEC 60664-1 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Borne de conexión | SUB-D_male |
Dimensión de altura | 128.9 mm |
Dimensión Ancho | 30 mm |
Dimensión Profundidad | 56 mm |
Peso neto | 81 g |
Peso bruto | 86 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001601 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548073485 |
Volumen | 0.358 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, conector de sustitución para módulos compactos, 3 filas/30 polos,
conexión de resorte, serie BL-I/O, VPE 2 conectores.

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, juego de conectores para módulos compactos, 1 fila, 10 bornes,
conexión por resorte, 2 unidades.
Accesorios Opcionales

PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, portarrótulos para módulos compactos de 30 mm de ancho, VPE 5 ud.

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.