Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570483","name":"PSEN ml 2.1 round actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml 2.1 round actuator
Номер артикула: 570483
Актуатор с закругленной головкой, полностью кодированный, для устройствабезопасности с запиранием
PSENmlock
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
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
0
60 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 50г |
Тип защиты, корпус | |
Тип корпуса по UL | Тип 1 |
механические данные
Макс. вертикальное отклонение | +/-3,0 мм |
Макс. угловое смещение, ось X | +/-2,0 град. |
Макс. угловое смещение, ось Y | +/-2,5 град. |
Макс. угловое смещение, ось Z | +/-7,5 град. |
Макс. откл. в напр. закрытия | +/-2 мм |
Материал изделия |
Zn
Оцинкованная сталь Пластик Нержавеющая сталь Поликарбонат |
Вес нетто | 145 |
Вес брутто | 190 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548094961 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272606 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
Объем | 0 |