text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Номер артикула: 506227
Магнитный защитный датчик 3 н/р, -контактный штекер M8, круглый M12, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, для использования сPSENix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12, кодир...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Магнитный защитный датчик 3 н/р, -контактный штекер M8, круглый M12, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, для использования сPSENix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12, кодируемый.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
ECOLAB  
Принцип датчика магнитн.  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов импульсных датч. 24  
Окружающая температура -25 - 70  °C
Макс. темп. окр. ср. при Hmax
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +70 °C  
Стандарт климат. совмест. IEC 60068-2-30  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN ma1.3-08  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения M8, 8-контактный, штыревой  
Кабельные линии Li9Y11Y 8 x 0,14 мм2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 11  mm
Размер по ширине 12  mm
Размер по глубине 59.1  mm
Вес нетто 30  g
Вес брутто 48  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274401  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067279  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м

Дополнительные принадлежности

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Кабель, адаптер, IP67, штекерный разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на гнездовом разъеме M8, черный, прямой, 8 контактов, тип А,полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый, внутренняя проводка 1:1 для всех 8сигналов, преобразователь для подключения датчиков.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м