Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"506227","name":"PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
Numer produktu: 506227
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, -stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe
M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1,opakowanie jednostkowe
= 1 szt. z aktuatorem M12, kodow... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, -stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1,opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem M12, kodowanym.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) ECOLAB |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
Maks. temp. otoczenia w Hmax | |
Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
Norma przydatności klimat. | IEC 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN ma1.3-08 |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | M8,8-stykowe zew. |
Linie kablowe | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 11 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 59.1 mm |
Ciężar netto | 30 g |
Ciężar brutto | 48 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27274401 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548067279 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku
czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.),
typ połączenia - zaciski sprężynowe.

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
Akcesoria opcjonalne

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku
czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.),
typ połączenia - zaciski sprężynowe.

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A,
długość przewodu: 2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A,
długość przewodu: 1m

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A,
długość przewodu: 0,5m

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny, prosty, 8-stykowy, zkodowaniem A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, przewody wewnętrzne 1:1 dla wszystkich 8sygnałów,
konwerter do podłączenia czujników PSEN.

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m