Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"506227","name":"PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
Kód materiálu: 506227
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, M8 kolíkový konektor, kulatý tvarM12
IP67, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSEN ix1 balení = 1
kus s M12-ovladačem, kódovaný.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC ECOLAB |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
max.teplota prostředí při Hmax | |
max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | M8, 8pol. samec |
Vedení kabelů | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 11 mm |
Rozměr šířka | 12 mm |
Rozměr hloubka | 59.1 mm |
Čistá váha | 30 g |
Celková hmotnost | 48 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274401 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548067279 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H),
připojení pružinovými svorkami.

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
Volitelné příslušenství

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H),
připojení pružinovými svorkami.

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 1m

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 0,5m

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,kódování A na zdířkový konektor M8, černý, rovný, 8pól., kódování A,PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², žlutý, interní propojení 1:1 pro všech 8 signálů,
převodník pro připojení pro senzory PSEN.

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m