Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6N000002","name":"PSEN sl2-DM2-P switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sl2-DM2-P switch
Номер артикула: 6N000002
GTIN: 4046548092363
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, полностью кодированный,для
запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса,
с удерживающей силой 1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностьюпоследовательного соединения
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, полностью кодированный,для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса, с удерживающей силой 1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностьюпоследовательного соединения
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | hoch |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Кодирование приемопередатчика | vollcodiert |
| Пригодны для последовательного | ja |
| тип устройства | Sensor |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 4.5 |
Входы
| Число входов | 3 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-13 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -25 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
| Тип корпуса по UL | tип 1 |
механические данные
| Макс. вертикальное отклонение | 5 mm |
| Макс. угловое смещение | +/-2 deg |
| Макс. угловое смещение, ось X | +/-2 deg |
| Макс. угловое смещение, ось Y | +/-2 deg |
| Макс. угловое смещение, ось Z | +/-2 deg |
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Исполнительный механизм типа 2 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Ja, Montagehinweis beachten |
| Тип соединения | M12, 8pol. male |
| Кабельные линии | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Материал изделия |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Размер по высоте | 120 |
| Размер по ширине | 45 |
| Размер по глубине | 44 |
| Вес нетто | 775 |
| Вес брутто | 982 |
ответчик
| Рабочая частота | 122 kHz - 128 kHz |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092363 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
Актуатор для запирающего устройства безопасности PSENslock2, соснованием из
алюминия, на удерживающую силу 1000 Н
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
Актуатор для запирающего устройства безопасности PSENslock2, соснованием из
нержавеющей стали, на удерживающую силу 1000 Н
Дополнительные принадлежности
PSEN sl adapter
380325
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип
А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для
подключения датчика PSENslock (контроль защитных ограждений) к
PSS67 и PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M12 (X1,устройство оценки),
8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик/следующая
съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик),
8 контактов, тип A, неправильная установка клемм электрически недопускается внутренней
проводкой, для подключения датчика PSENcode, для
прямого подключения защитного ограждения PSENslock к датчику.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X1,
устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме
M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой, 8
контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой,
8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый,неправильная установка
клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для
подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1,5 м
PSEN sl bracket swing door
570550
Монтажный кронштейн для распашных и створчатых дверей, подходит для
запирающих устройств PSENslock и PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 монтажных кронштейна для распашных дверей, подходят для
запирающих устройств PSENslock и PSENslock2.
По 1 кронштейну для датчика и актуатора.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Механический дополнительный модуль, подходящий для
защитных запирающих устройств PSENslock и PSENslock2, для использованияв качестве
блокировки перезапуска, для обеспечения защиты при работах, выполняемыхв опасной зоне
остановленной машины, решение, позволяющее прикрепить до двух навесныхзамков для обеспечения
безопасности.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Адаптер для последовательного подключения PSEN sl2-D, 8-контактныйгнездовой разъем M12
прямой типа А для 8-контактного штекерного разъема M12 прямого типа А и8-
контактный гнездовой разъем М12 прямой типа А, длина кабеля: 0.15 м
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Ключ с транспондером для настройки силы фиксации
защитного датчика PSENslock2