text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sl2-DM2-P switch

Номер артикула: 6N000002
Защитный датчик с электромагнитным запиранием, полностью кодированный,для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса, с удерживающей силой 1000 Н, 8-контактным штекер...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитный датчик с электромагнитным запиранием, полностью кодированный,для запирающего устройства безопасности PSENslock2, запирание для защитыпроцесса, с удерживающей силой 1000 Н, 8-контактным штекером M12, с возможностьюпоследовательного соединения

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 hoch  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика vollcodiert  
Пригодны для последовательного ja  
тип устройства Sensor  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 4.5  
Число входов 3  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-13  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25 - 60  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP67  
Тип корпуса по UL tип 1  
Макс. вертикальное отклонение 5 mm  
Макс. угловое смещение +/-2 deg  
Макс. угловое смещение, ось X +/-2 deg  
Макс. угловое смещение, ось Y +/-2 deg  
Макс. угловое смещение, ось Z +/-2 deg  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN sl2-M-AL actuator  
Исполнительный механизм типа 2 PSEN sl2-M-VA actuator  
Возможен монтаж дат. заподлицо Ja, Montagehinweis beachten  
Тип соединения M12, 8pol. male  
Кабельные линии LiYY 8 x 0,25 mm2  
Материал изделия Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 120  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 44  mm
Вес нетто 775  g
Вес брутто 982  g
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092363  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1,5 м
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Механический дополнительный модуль, подходящий для защитных запирающих устройств PSENslock и PSENslock2, для использованияв качестве блокировки перезапуска, для обеспечения защиты при работах, выполняемыхв опасной зоне остановленной машины, решение, позволяющее прикрепить до двух навесныхзамков для обеспечения безопасности.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Монтажный кронштейн для распашных и створчатых дверей, подходит для запирающих устройств PSENslock и PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 монтажных кронштейна для распашных дверей, подходят для запирающих устройств PSENslock и PSENslock2. По 1 кронштейну для датчика и актуатора.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Адаптер для последовательного подключения PSEN sl2-D, 8-контактныйгнездовой разъем M12 прямой типа А для 8-контактного штекерного разъема M12 прямого типа А и8- контактный гнездовой разъем М12 прямой типа А, длина кабеля: 0.15 м
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для подключения датчика PSENslock (контроль защитных ограждений) к PSS67 и PDP67.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M12 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M12, (X2, датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), 8 контактов, тип A, неправильная установка клемм электрически недопускается внутренней проводкой, для подключения датчика PSENcode, для прямого подключения защитного ограждения PSENslock к датчику.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X1, устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой, 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M12 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,25 мм², желтый,неправильная установка клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Ключ с транспондером для настройки силы фиксации защитного датчика PSENslock2

Необходимые принадлежности

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
Актуатор для запирающего устройства безопасности PSENslock2, соснованием из алюминия, на удерживающую силу 1000 Н
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
Актуатор для запирающего устройства безопасности PSENslock2, соснованием из нержавеющей стали, на удерживающую силу 1000 Н