text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN mlm actuator a

Product ID: 6K000007
GTIN: 4046548105933
Актуатор a, для безопасного запирающего устройства PSENmlock mini,боковой монтаж, внешнее крепление

единица

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Принцип датчика Приемопередатчик  
тип устройства Привод  
 
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Тип защиты, корпус IP67  
Вес нетто 175  
Вес брутто 175  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105933  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1