text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch

Номер артикула: 6M000021
GTIN: 
Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 1  кнопка с подсветкой, 1 кнопка без подсветки (по 1 нормально разомкнутомуконтакту на каждой) и 1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1 нормально разомкнутый),кодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа спереди, 19-...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Система безопасности для защитных ограждений PSENmgate, с элементамиуправления, 1  кнопка с подсветкой, 1 кнопка без подсветки (по 1 нормально разомкнутомуконтакту на каждой) и 1 кнопка аварийного останова (2 нормально замкнутых контакта + 1 нормально разомкнутый),кодированная, с автоматическим сбросом, датчик безопасности для доступа спереди, 19-контактный разъем M23 штекер, кабельный вывод вниз, последовательное соединение

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика кодированный  
Reset type Automatic reset  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Датчик  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 1  W
Число входов 7  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Кол-во, ESTOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Аварийный останов путем разъед «Повернуть, чтобы открыть»  
Станд. возм. коммут., E-STOP
Материал контактов, E-STOP Au  
Мат. конт., сиг. конт., E-STOP Au  
Кол-во кнопок 2  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Материал контактов, кнопка Ag  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода Нет  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-13  
Мат-л конт., кнопка AgNi  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
Дл. имп. запр. блок./разблок. 350 - 400 мс  
Доступные разъединяющие уст-ва Нет  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN ml 1.1  
Возможен монтаж дат. заподлицо Нет  
Тип соединения
Кабельные линии
Материал изделия Zn  
Алюминий  
Оцинкованная сталь  
Нержавеющая сталь  
Пластик  
Материал верхней части кожуха Пластик  
Размер по высоте 237.5  mm
Размер по ширине 40  mm
Размер по глубине 65  mm
Вес нетто 1071  g
Вес брутто 1539  g
Рабочая частота 122 кГц - 128 кГц  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Разъединяющее устройство для системы защитных ограждений PSENmlock;комплект поставки = разъединяющее устройство и принадлежности для установки
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Вспомогательное разъединяющее устройство для системы защитных огражденийPSENmlock; гигиеническое исполнение 1; комплект поставки = вспомогательное разъединяющее устройство ипринадлежности для установки
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Расширения для разъединяющего устройства,расширительные элементы 25 мм, нержавеющая сталь
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,25 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 1,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 2,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 2,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 3,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 3,5 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Пушпульный кабель для системы защитных ограждений PSENmlock, длина кабеля 4,0 м, комплект поставки = пушпульный кабель и элемент оператора
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Монтажный кронштейн для PSENmlock, соответствующий стандартному профилю40 мм
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Актуатор, кодированный, для устройства безопасности с запираниемPSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Актуатор с закругленной головкой, кодированный, для устройствабезопасности с запиранием PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Адаптер для выравнивания привода PSENmlock для малых ограждений: Радиус300-500 мм. Комплект поставки = 1 адаптер
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Центрирующее кольцо для привода PSENmlock. Особенно хорошо подходит для малых ограждений. Комплект поставки = 1 центрирующее кольцо
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Монтажная пластина для стандартных профилей 40 мм
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Набор винтов для установки привода PSENmlock на блоке рукоятки и кронштейн для распашных ограждений, комплект поставки = 2 винта с внутренним шестигранником M5x12, 1 предохранительный винт с прямымшлицем M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
Монтажный кронштейн PSENmgate для распашных ограждений, высота 70 мм, с2  винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой , защищенным от несанкционированного доступа, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
Монтажный кронштейн PSENmgate для распашных ограждений, высота 80 мм, с2  винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой , защищенным от несанкционированного доступа, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
Блок рукоятки PSENmgate для распашных ограждений, высота 70 мм, с 2  винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой , защищенным от несанкционированного доступа, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
Блок рукоятки PSENmgate для распашных ограждений, высота 80 мм, с 2  винтами с шестигранной головкой под торцевой ключ и 1 фиксирующим винтомс плоской головкой , защищенным от несанкционированного доступа, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Монтажная пластина для модуля ручки, если монтажная пластина 570490используется для переключателя PSEN ml.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 2 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 20 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 30 м
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный, сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 50 м
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой (запасная часть)