Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"631149","name":"PSEN op4F-SL-14-066/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op4F-SL-14-066/1
Номер артикула: 631149
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм),
высота защитного поля 660 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное
исполнение. Напряжение питания 24... Больше
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
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в14 мм), высота защитного поля 660 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплектпоставки устройства не входит.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV |
Тип ESPE | 4 |
Принцип датчика | оптическ. |
Высота защищенного поля | 660 mm |
Тип защитного разрешения | Палец |
Рабочий диапазон (m) | 0.2 - 6 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 850 нм |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | 15... 95% |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 12 ms |
механические данные
Длина кабеля | 0.2 m |
Материал изоляции кабеля 1 | PVC |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 1 x Ø |
Рад. изгиба улож. каскад. каб. | 1 x Ø |
Макс. длина кабеля | 20 m |
Материал верхней части кожуха | Алюминий |
Материал торцевой заглушки | Zamak |
Материал передней панели | ПММА |
Размер по высоте | 660 mm |
Размер по ширине | 15.4 mm |
Размер по глубине | 32.6 mm |
Вес нетто | 800 g |
Вес брутто | 1500 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548086546 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272704 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002549 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN op Mirror-165/1
630904
Зеркало шириной 80 мм и длиной 165 см. Используется со всеми
световыми завесами линейки PSENopt < 165 см. Для установкинепосредственно на
машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1»
, для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны
«Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
PSEN op Mirror-120/1
630903
Зеркало шириной 80 мм и длиной 120 см. Используется со всеми
световыми завесами линейки PSENopt < 120 см. Для установкинепосредственно на
машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1»
, для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны
«Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
PSEN op Mirror-090/1
630902
Зеркало шириной 80 мм и длиной 90 см. Используется со всеми
световыми завесами линейки PSENopt < 90 см. Для установкинепосредственно на
машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1»
, для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны
«Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op SL cascading 1m
631185
Принадлежности для PSENopt slim, кабель для каскадного подключениянескольких световых завес
серии PSENopt slim, длина кабеля: 1 м
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Принадлежности для PSENopt slim, кабель для каскадного подключениянескольких световых завес
серии PSENopt slim, длина кабеля: 0,5 м
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Принадлежности для PSENopt slim, кабель для каскадного подключениянескольких световых завес
серии PSENopt slim, длина кабеля: 0,1 м
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op SL Bracket O
631182
Монтажный комплект O-образной формы для световых завес серии PSENopt SL.
Боковое крепление к профилю. PU = 4 монтажных кронштейна
PSEN op SL Bracket L
631181
Монтажный комплект L-образной формы для световых завес серии PSENopt SL.
Боковое крепление к профилю. PU = 2 монтажных кронштейна
PSEN op SL Bracket C
631180
Монтажный комплект C-образной формы для световых завес серии PSENopt SL.
Боковое крепление к профилю. PU = 2 монтажных кронштейна