text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op SL cascading 0,1m

Номер артикула: 631183
Принадлежности для PSENopt slim, кабель для каскадного подключениянескольких световых завес серии PSENopt slim, длина кабеля: 0,1 м

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Тип разъема 1 5-контактный системный разъем  
Тип разъема 2 5-контактный гнездовой разъем  
Кодирование разъема M12 2 С кодировкой A  
Длина кабеля 0.1  m
Радиус изгиба при прокладке K1 1 x Ø  
Вес нетто 17  g
Вес брутто 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-код 4046548086416  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272791  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
Объем 0