Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630902","name":"PSEN op Mirror-090/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Mirror-090/1
Номер артикула: 630902
Зеркало шириной 80 мм и длиной 90 см. Используется со всеми
световыми завесами линейки PSENopt < 90 см. Для установкинепосредственно на
машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткр... Больше
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
Зеркало шириной 80 мм и длиной 90 см. Используется со всеми световыми завесами линейки PSENopt < 90 см. Для установкинепосредственно на машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1» , для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны «Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
Материал корпуса | Алюминий |
Размер по высоте | 845 mm |
Размер по ширине | 89 mm |
Размер по глубине | 95 mm |
Вес нетто | 2600 g |
Вес брутто | 3500 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-код | 4046548068542 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27273605 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002467 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Монтажный кронштейн для серии «Зеркало PSEN op» для установкинепосредственно на оборудование.