Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570303","name":"PSEN rs2.0-175","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rs2.0-175
Номер артикула: 570303
GTIN: 4046548062823
Защитный тросовый выключатель с кнопкой аварийного останова, пластиковыйкорпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых
контакта, максимальное усилие пружины в 175 Н.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA BG cCSAus EAC (евраз.) |
технические данные
Релейные выходы
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Экологические данные
| Окружающая температура | -25 - 70 °C |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | Полиамид |
| Материал верхней части кожуха | PA |
| Материал исполнительного механ | Литой под давлением Zn |
| Соединительная клемма | Зажимная клемма |
| Размер по высоте | 76.8 mm |
| Размер по ширине | 294 mm |
| Размер по глубине | 42.5 mm |
| Вес нетто | 680 g |
| Вес брутто | 775 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
6a
6b |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27270607 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062823 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/
диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 50 м.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/
диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 100 м.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных
цепей, цвет
отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый,
розовый,синий, красный,
длина кабеля: 200 м
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.