Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570310","name":"PSEN rs spring 175","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rs spring 175
Номер артикула: 570310
Пружина тросового выключателя с максимальным усилием в 175 Н.
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
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
механические данные
Размер по высоте | 50 mm |
Размер по ширине | 300 mm |
Размер по глубине | 90 mm |
Вес нетто | 441 g |
Вес брутто | 502 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6a |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548062830 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272691 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002026 |
Объем | 0 |