text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN rs1.0-175

Номер артикула: 570301
GTIN: 4046548062717
Защитный тросовый выключатель с кнопкой аварийного останова,металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальное усилие пружины в 175 Н.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (евраз.)  
 
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 250  V
Окружающая температура -30 - 80  °C
Тип защиты, корпус IP67  
Нижняя часть материала корпуса Литой под давлением алюминий  
Материал верхней части кожуха Литой под давлением алюминий  
Материал исполнительного механ Литой под давлением Zn  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Размер по высоте 88  mm
Размер по ширине 282  mm
Размер по глубине 90.1  mm
Вес нетто 933  g
Вес брутто 1052  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6b  
6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27270607  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062717  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Пружина тросового выключателя с максимальным усилием в 175 Н.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Пружина тросового выключателя с максимальным усилием в 300 Н.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Натяжной ролик диаметром 75 мм.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Блок шкива, поворотный.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/ диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 50 м.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/ диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 100 м.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный, длина кабеля: 200 м
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.