Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570308","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-1-0","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
Номер артикула: 570308
GTIN: 4046548104943
Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой аварийного останова,угловая головка правосторонняя,
металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутыхконтакта, максимальное усилие пружины 300 Н
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой аварийного останова,угловая головка правосторонняя, металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутыхконтакта, максимальное усилие пружины 300 Н
Общие данные
| Подтверждено |
CCC
CE Внесено в перечень cULus |
технические данные
Релейные выходы
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 250 V |
Экологические данные
| Окружающая температура | -30 - 75 °C |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | Литой под давлением алюминий |
| Материал верхней части кожуха | Литой под давлением алюминий |
| Материал исполнительного механ | Литой под давлением Zn |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Размер по высоте | 115 mm |
| Размер по ширине | 111 mm |
| Размер по глубине | 67 mm |
| Вес нетто | 464 g |
| Вес брутто | 611 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27270607 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104943 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/
диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 50 м.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/
диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 100 м.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных
цепей, цвет
отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый,
розовый,синий, красный,
длина кабеля: 200 м