text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT oe ETH

제품 번호: 402314
활성화 가능한 이더넷 인터페이스(RJ45), 공급 및 입력 전압 24 V

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 0.48  
입력 단자의 개수 2  
입력 DC 전압 24 V  
EN 61131-2에 따른 입력 유형 3  
갈바닉 절연 입력 아니오  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
이더넷 전송률 10/100 Mbit/s  
이더넷 인터페이스의 개수 2  
기후 적합성 EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -20 - 60  °C
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2(구역 B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
장착 위치 모두  
최대 케이블 길이 30  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널, 플러그인  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 40  mm
폭 치수 30  mm
깊이 치수 59.2  mm
순중량 42  g
총중량 60  g
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371292  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
용량 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

액세서리 부속품

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PIT es 푸시버튼용 PITestop 설치 렌치.

선택적 액세서리

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
작동 요소 PIToe(PIT oe ETH)를 위한 DIN 톱 햇 레일 어댑터