text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ m EF Multi Link

Номер артикула: 772120
GTIN: 4046548069693
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактныхконтроллеров PNOZmulti 2.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Области применения Fail-safe  
 
Назначение U1 Versorgung des Moduls  
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 1  
Размыкатель устройства U1 4 A, Automat, Char.C  
Развязка потенциалов U1 ja  
Назначение UINT1 Versorgung des Moduls  
Источник внутр. напряжения über Basisgerät  
Тип напряжения UINT1 DC  
Гальванич. развязка пром. сети ja  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Развязка потенциалов 1 между Modul und Versorgungsspannung  
Тип развязки потенциалов 1 Funktionsisolierung  
Развязка потенциалов 2 между Modul und Systemspannung  
Тип развязки потенциалов 2 Funktionsisolierung  
Монтажное положение waager. auf Hutschiene  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал корпуса лиц. панели PC  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Тип клеммы steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 101.4  
Размер по ширине 22.5  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 91  
Вес брутто 113  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242208  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069693  
Объем 0.367  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 783538
Пружинные клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 комплект.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 793538
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 комплект.

Дополнительные принадлежности

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 8-контактный, Cat6a, подключение IDC, AWG22, диаметр кабеля: 5,5-8,5 мм
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs 783539
Пружинные клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 комплектов.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. 793539
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 комплектов.

Подходит для

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок, расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2,базовый блок, расширяемый, интерфейс Ethernet с коммутатором, память USB 2.0.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульпромышленной сети, POWERLINK.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2, безопасный модуль связи SafetyNET p RTFL для PNOZ m Bx.