Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772119","name":"PNOZ m ES Powerlink","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m ES Powerlink
Номер артикула: 772119
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульпромышленной сети,
POWERLINK.
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 1.2 W |
Развязка потенциалов U1 | Да |
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | Ethernet POWERLINK V2 |
Тип полевой шины | Контролируемый узел |
Выбираемая скор. пер. данных | 100 Мбит/с |
Соединительная полевая шина | RJ45 |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Промышленная сеть и модуль |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN |
35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма |
Пружинная клемма
Винтовая клемма |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 101.4 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 110.4 mm |
Вес нетто | 90 g |
Вес брутто | 100 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548071726 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0.336 |
Дополнительные принадлежности
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Пружинные клеммы для модулей промышленной сети на PNOZ mm0.xp, 10комплектов.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Съемные винтовые клеммы для модулей промышленной сети PNOZ mm0.xp, 10комплектов.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Необходимые принадлежности
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Пружинные клеммы для модулей промышленной сети на PNOZ mm0.xp, 1комплект.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Съемные винтовые клеммы для модулей промышленной сети PNOZ mm0.xp, 1комплект.