Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Номер артикула: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Интерфейс PROFIBUS-DP
| Тип PROFIBUS | Подчиненное устройство |
| Постоян. адрес станц. PROFIBUS | 1 ... 127d |
| Настр. адреса станц. PROFIBUS | Программное обеспечение |
| Тип разъема интерф. Profibus | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
| Назв. протокола PROFIBUS | ПФО тип 2 |
| Режимы работы PROFIBUS | Автобод |
| Назв. файла описания PROFIBUS | prt_045d.gsd |
| Ид. № производителя PROFIBUS | 045Dh |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 40 °C |
механические данные
| Материал корпуса лиц. панели | Алюминий |
| Вес нетто | 90 g |
| Вес брутто | 340 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27023191 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| Объем | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |