text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu K F INC

Номер артикула: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, счетчик, 2 режима работы,настраиваемый, 1 вход, инкрементный энкодер, дифференциальный сигнал RS422, разрешение 32бит.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Тип входов инкрементных энк-в Инкрементный энкодер  
Сигнал на входе A, B и/или C Дифференц. сигнал (RS 422)  
Оценка cч. имп., инкр. 2x  
1x  
4x  
Разв.пот, инк.энк./пит. периф. Да  
Разв. пот., инк.энк./пит. мод. Да  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Штекерный разъем D-sub  
Гнездовой разъем D-sub  
Размер по высоте 128.9  
Размер по ширине 30  
Размер по глубине 56  
Вес нетто 90  
Вес брутто 105  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242605  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
Объем 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, соединитель для компактных модулей, 1-рядный, 4-пин, винтовоесоединение, серии SPRINGCON.
PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, соединитель для компактных модулей, 1-рядный, 4-пин, винтовоесоединение, серии SPRINGCON.

Дополнительные принадлежности

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, кронштейн для компактных модулей шириной 56 мм, ПУ 5 штук.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.