Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312437","name":"PSSu K F INC","price":"270.13","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PSSu K F INC
Productnummer: 312437
PSSu, compacte module, failsafe, teller, 2 bedrijfsmodi,configureerbaar, 1
ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422, resolutie 32 bit.
Uw prijs
€270.13
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Ingang incrementele encoder
Type ingangen incr. opnemer | Incrementele opnemer |
Signaal ingang A, B en/of C | Verschilsignaal (RS-422) |
Evaluatie telimpulsen incr. |
2-voudig
1-voudig 4-voudig |
Pot.scheiding inc/Per. Supply | ja |
Pot.scheiding inc./Mod. Supply | ja |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
Versnel. schok vlg. norm 2 | |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem |
SUB-D_male
SUB-D_female |
Afmeting hoogte | 128.9 mm |
Afmeting breedte | 30 mm |
Afmeting diepte | 56 mm |
Nettogewicht | 90 g |
Brutogewicht | 105 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242605 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548064766 |
Volume | 0.358 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires

PSSu A Con 4 C
313118
PSSu, stekker voor compacte modulen, 1-rijig/4-polig,veerkrachtaansluiting,
SPRINGCON-serie.
€2.74

PSSu A Con 4 S
313117
PSSu, stekker voor compacte modulen, 1-rijig/4-polig,schroefaansluiting,
SPRINGCON-serie.
€2.49
Optionele accessoires

PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, opschriftdragers voor compacte modulen met een breedte van 30 mm,VPE 5 stuks.
€21.96

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€20.33

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€55.37